+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    493-6920: Rakitan Pipa

    Nomor Suku Cadang: 493-6920
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Rakitan Pipa Pengalir Cairan

    Keterangan:
    Rakitan Pipa Cat® memiliki standar paling tinggi untuk kualitas dan keandalan. Rakitan pipa yang kuat ini (umumnya juga disebut dengan pipa) didesain untuk mengalirkan cairan atau gas dan direkayasa secara presisi untuk setiap aplikasi yang unik. Setiap Rakitan Pipa Cat® menggunakan material dan proses terbaik, dibuat secara khusus agar tahan terhadap persyaratan aliran dan tekanan aplikasi yang akan menjamin alat berat bisa digunakan dalam jangka waktu lama dan berfungsi dengan benar.

    Direkayasa dengan mempertimbangkan aplikasi yang spesifik, setiap Rakitan Pipa Cat® didesain dan dibuat dengan toleransi yang presisi untuk menjamin terciptanya penjajaran yang tepat dengan sistem yang ada di Alat Berat Cat®Anda.

    Atribut:
    • Pengalir Cairan
    • Didesain untuk menahan tekanan kerja spesifik aplikasi
    • Penggantian langsung OEM

    Aplikasi yang Disarankan:
    Rakitan Pipa Cat® didesain hanya untuk aplikasi spesifik. Lihat buku petunjuk penggunaan atau hubungi Dealer Cat setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter Luar (in.): 1,25
    • Keterangan Material: Baja
    wheel-type loader
    966H 980K 972H 980M 980K HLG 982M 980F 980C 980L

    engine - generator set
    XQ425 C13 C13 XQ350 C13 XQ375 C13GENSET

    engine - truck
    C13 C11

    petroleum products
    CX31-C13I TH35-C11I C13 CX31-P600 CX31-C11I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C13 C11 C13B

    articulated dump truck
    735 730C 730C2 EJ 725 730 730C2

    road reclaimer
    RM-300

    motor grader
    14M 14M-3 18M3 14M3 16M3 16M

    forest products
    345C

    wheeled excavator
    W345C MH

    underground articulated truck
    AD22

    excavator
    349E L 345D L 349F L 349E L HVG 345C 352F-VG 352F 352F OEM 349D L 349F 352 349E L VG 349 349D2 349D2 L 349F LXE 349E 345C MH 352FMHPU 352F XE VG 345C L 349D

    wheel tractor-scraper
    623H 623K 621H 627H 621K 627K LRC 627K 621K OEM 623K LRC

    track-type tractor
    D8N

    expanded mining products
    MD5150C MD5125

    load, haul, dump
    R1600G R1700G R1700K R1600H