+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    115-1748: Lampu Miniatur

    Nomor Suku Cadang: 115-1748
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Lampu Miniatur Cat® (24V) (Dudukan Wedge) (W3W)

    Keterangan:
    Lampu Kerja Cat® membantu memberikan pencahayaan pada malam hari dan meningkatkan produktivitas alat berat dan operator. Lampu miniatur Cat dapat dipasang di ruang sempit dan menyala untuk memberikan jarak pandang yang sangat baik pada produk Cat.

    Atribut:
    • Lampu Cat Premium dirancang untuk memenuhi persyaratan tingkat getaran yang tinggi pada alat berat besar dan kecil
    • Lampu Cat dapat diadaptasikan dengan alat berat lainnya di armada Anda, dan dapat diretrofit pada alat berat lama.
    • Bola lampu T-3 1/4 bening dan dudukan W2.1X9.2D
    • Desain tahan terhadap getaran dan guncangan sehingga meningkatkan masa pakai lampu
    • Jarak pandang dan pencahayaan lebih baik
    • Penggantian lampu sangat jarang sehingga mengurangi biaya perawatan

    Aplikasi:
    Umumnya digunakan di panel instrumen dalam ruang operator alat berat Cat. Dirancang untuk digunakan di kondisi sangat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 0,4
    • Panjang (in.): 1,07
    • Warna Standar: Hapus
    motor grader
    160K 163H 120H 14H 12H 140H 140K 160H 12K 140K 2 135H 16H 120K 120K 2 143H 24H

    forest products
    TK1051 539

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    972G 950G 938G 966D 960F 992D 924GZ 914G 924G 990 988F II 924HZ 928HZ 980F 938H 966E 980C 924H 928G 992C 930H 950E 972G II 970F 980G 928H 938G II 962G 950G II 930G 966G II 966G 910G 980G II 962G II 938F 990 II 950B/950E 950F II 966F II 988F 914G2 988B 980F II

    engine - generator set
    C15 C13 XQ375 3304B C9 C13 XQ350 3456 XQ425 PM3456 3306B

    paving compactor
    PS-360B CS-423E CS-54 CP-76 CS-563E PS-200B CP-54B CB-434D CB-54 CS-56 CS-44 CP-663E CS-74 CS-323C CS-54B CS-433E CP-433E CS-533E CS-573E CS-663E CP-323C CB-534D CB-564D CS-76 CP-56 CS-64B CB-64 CP-533E CP-573E CS-683E CP-64 CS-64 CP-44 PS-150B PS-360C CP-563E CD-54 CS-583E CB-634D CW-14 PF-290B CP-54 PS-150C CP-74

    wheel-type skidder
    525B 525 515 535B 545

    backhoe loader
    426C 438C 436C

    asphalt paver
    AP-1055D BG1055E BG1000E BG-2455D AP-1000E BG555E BG655D AP-1000D BG500E AP-1055E AP-600D BG-260D AP-555E AP-655D AS4251 AP-500E BG600D

    integrated toolcarrier
    IT14G IT28G IT38G II IT38H IT38G IT14G2

    pipelayer
    572R 561M 572R II 561N

    marine products
    3412E

    track-type tractor
    D6R III D6R D6N D6R II D6T D7G2 D7R II D5M D6M D7R D5N D6G2 LGP D6G2 XL D8R II D7G D6G