+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    163-1878: LAMPU-YELLO

    Nomor Suku Cadang: 163-1878
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Bola Lampu LED 7 Cluster Amber 24 Volt

    Keterangan:
    Lampu Kerja Cat® membantu memberikan penerangan
    di malam hari dan meningkatkan produktivitas alat berat serta operator.

    Atribut:
    1) Lampu Cat Premium didesain untuk tahan terhadap tingkat getaran yang tinggi dari alat berat besar dan kecil
    2)Lampu Cat dapat disesuaikan dengan alat berat lain di armada Anda, dan dapat diretrofit ke alat berat lama

    Aplikasi:
    Didesain untuk digunakan dalam kondisi yang sangat berat.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan: LED 7 Kluster
    • MSCD: 2000
    • Polaritas: Dua Kutub
    • Tegangan (volt): 24
    • Tipe Lampu: Bola Lampu LED
    • Tipe Pemasangan: Baji -- W-2
    • Ukuran Bola Lampu: T-3 1/4
    • Warna Lensa: Amber
    earthmoving compactor
    826H 825H 836H 815F II 816F II

    wheel-type loader
    988H 988K 988G 994F 990H 992K

    off-highway truck
    773E 771D 769D 797 794 AC 773D 793C 775D 785C 793D 777D 789D 789 776D 797B 775E 785B 796 AC 785D 789B 785 789C MT4400D AC 69D 784C 798 AC

    wheel dozer
    854K 834H 814F II 844H 824H

    underground articulated truck
    AD55

    oem solutions
    CAT WDS