+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    252-6646: Reflektor Merah

    Nomor Suku Cadang: 252-6646
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Reflektor Oval Merah

    Keterangan:
    Reflektor Cat® memastikan kondisi keamanan yang baik dengan meningkatkan visibilitas peralatan, kru, dan lokasi kerja. Reflektor yang kuat ini terbuat dari plastik tahan lama berkualitas tinggi yang dapat tahan terhadap cuaca ekstrem selain lingkungan konstruksi yang keras serta lokasi kerja non-konstruksi. Tidak mudah memudar dan retak, reflektor berkualitas tinggi ini menawarkan kinerja reflektif terbaik dari Cat.

    Atribut:
    • Reflektor plastik merah
    • Oval
    • 100 x 45 x 5 mm

    Aplikasi:
    • Berbagai alat berat Cat dan non Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Ketebalan (in.): 0
    • Keterangan: Reflektor
    • Lebar (in.): 0
    • Panjang (in.): 0
    • Pola Lensa: Oval
    • Warna Lensa: Merah
    wheeled excavator
    M322D2 MH M322D, M313D, M322D2, M315C, M316F, M322D MH M313C, M318D, M316D, M314F, M322F, M324D2 MH M315D2, M315D, M318D MH M323F M320F, M318C, M322C, M316C, M320D2, M317D2, M318F

    material handler
    MH3026 MH3024, MH3022

    paving compactor
    CB7, CB-64B CB8, CB-32B CB-36B CB-24B CB16 CC-24B CB2.5 CB2.7 CB2.9 CW12 CB15 CB-22B CB-34B XW CB10, CB-34B CC-34B CS-533E, CD8, CB-66B CB13 CB-68B CP-533E, CD10, CC2.6

    excavator
    M315F, M317F

    track-type loader
    953K, 963K