+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    313-5271: Reflektor Merah

    Nomor Suku Cadang: 313-5271
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Reflektor Bulat Merah

    Keterangan:
    Reflektor Cat® memastikan kondisi keamanan yang baik dengan meningkatkan visibilitas peralatan, kru, dan lokasi kerja. Reflektor yang kuat ini terbuat dari plastik tahan lama berkualitas tinggi yang dapat tahan terhadap cuaca ekstrem selain lingkungan konstruksi yang keras serta lokasi kerja non-konstruksi. Tidak mudah memudar dan retak, reflektor berkualitas tinggi ini menawarkan kinerja reflektif terbaik dari Cat.

    Atribut:
    • Reflektor plastik merah
    • Bulat
    • 60 mm

    Aplikasi:
    • Berbagai alat berat Cat dan non Cat

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Keterangan: Reflektor
    • Pola Lensa: Bulat
    • Warna Lensa: Merah
    wheel-type loader
    930K 938K 938M 924K 930M 926M

    motor grader
    12M 3 14M-3 160M, 140M 3 120M, 140M, 160M 2 12M, 120M 2 12M 2 14M, 140M 3 AWD 140M 2 14M3, 16M, 24, 140, 18M3, 16M3, 160M 3 12M 3 AWD 24M, 160M 3 AWD

    wheeled excavator
    M316F, M314F, M323F M322F, M318F, M320F

    material handler
    MH3022, MH3024, MH3026

    excavator
    M318F

    articulated dump truck
    735, 745C, 730C, 730, 745 740 GC 725C, 730C2 EJ 735C, 730C2, 740C 740, 725C2