+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    102-9073: Pegas Penahan

    Nomor Suku Cadang: 102-9073
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pegas Penahan

    Keterangan:
    Pegas penahan merupakan suku cadang pengganti rakitan pin Peralatan Pengolah Tanah (GET, Ground Engaging Tool).

    Aplikasi:
    • Retensi gigi ripper
    • Grup penarik pin

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Panjang (in.): 1,36
    • Tinggi (in): 0,90
    wheel dozer
    854G

    track-type tractor
    11SU 59N 11 11U D11R D10T D10N D10T2 D10R D11N 10U D11T D9R 59 59L 58L 10 10SU