+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    132-4716: Pelindung Shank

    Nomor Suku Cadang: 132-4716
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pelindung Shank yang Diperpanjang, 2-pin, 75mm

    Keterangan:
    Pelindung Shank untuk dozer D7, D8, dan D9

    Atribut:
    Dibuat dengan kokoh, pelindung shank Cat® melindungi bagian bawah shank dari keausan serta benturan dan secara bersama-sama dengan tip Cat memberikan transisi yang mulus dan pinggiran depan yang lebih tajam untuk hasil yang dapat diandalkan

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Jarak antara lubang penahan (in.): 3,15
    • Lebar Shank (in.): 2,95
    • Retensi (CapSure atau Dipin): Dipasang dengan Pin
    • Ukuran Tip Ripper: 450
    Kami saat ini tidak memiliki informasi model peralatan apa pun untuk suku cadang ini.