+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    178-9603: Pin

    Nomor Suku Cadang: 178-9603
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Pin Pemasangan Ripper D10

    Keterangan:
    Pin Pemasangan Ripper D10 adalah pin penahan dengan dua lubang bor 32,05 mm. Suku cadang Cat® asli ini digunakan dengan grup ripper tertentu di Dozer D10. Atribut:
    • Diameter: 88,99 mm
    • Panjang: 400 mm Aplikasi:
    • Grup Ripper Tertentu di Dozer D10

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Diameter (in.): 3,27
    • Panjang (in.): 15,75
    track-type tractor
    D10T2 D10T D10R