+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    141-9784: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 141-9784
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ulir Kasar Metrik, UNC

    Kekerasan material baut maupun desain ulir baut menghasilkan kekuatan dan resistansi yang tinggi terhadap pengelupasan ulir baut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan baut, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan penyepuhan yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Catatan Warna: Baut berukuran M6 hingga M12 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna hitam. Baut berukuran M14 hingga M36 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna abu-abu. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin mendapatkan warna baut yang ada saat ini atau yang baru.
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    earthmoving compactor
    836G, 836H, 825G, 825H, 826H

    wheel-type loader
    950G II 924H, 914G, 966H, 924G, 950H, 950G, 962H, 930H, 962G II 966G II 966G, 972G II 924HZ, 930G, 980H, 924GZ, 914G2, 938G, 980G II 972H, 928H, 988G, 928G, 962G, 980G, 986H, 928HZ, 972G, 938G II 988H, 910G, 993K

    motor grader
    120H, 120M, 140H ES 160H NA 160M, 160H ES 14M-3 143H, 14H NA 160M 2 12H ES 140M 2 12M 3 AWD 140H, 120H ES 140K 2 135H NA 12H NA 140M, 120M 2 160H, 163H NA 160K, 12H, 12M 3 160M 3 AWD 120H NA 12K, 16H NA 14M, 120K, 135H, 16M, 14H, 12M 2 140H NA 12M, 16H, 24, 140M 3 AWD 160M 3 140M 3 24M, 163H, 140K, 120K 2 14M3

    wheel-type skidder
    525C, 535C, 525B, 535B, 545C, 545

    paving compactor
    CS-663E, CS-56 CP-433E, CP-563D, CS-563D CS-683E, CS-54 CP-533E, CP-44 CP-54 CS-74 CP-663E, CS-573E, CS-563E, CP-563E, CS-423E, CS-76 CP-64 CS-533E, CS-531D, CP-56 CP-533D, CS-433E, CS-583E, CP-573E, CS-64 CP-74 CS-583D, CS-44 CP-76 CS-573D, CS-533D

    wheel dozer
    824H, 824G, 834G, 834H

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT28G, IT38G, IT38G II IT14G2, IT62H, IT62G II IT62G

    excavator
    5130B, 5230B, 5230

    wheel tractor-scraper
    631G, 637G

    articulated dump truck
    740, 730, 735, 725

    mini hydraulic excavator
    307B

    track-type tractor
    D6M D5N D5M D6N D6R