+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    372-0687: Baut Kepala Hex, Keping Seng

    Nomor Suku Cadang: 372-0687
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ulir Kasar Metrik, UNC

    Kekerasan material baut maupun desain ulir baut menghasilkan kekuatan dan resistansi yang tinggi terhadap pengelupasan ulir baut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan baut, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan penyepuhan yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Catatan Warna: Baut berukuran M6 hingga M12 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna hitam. Baut berukuran M14 hingga M36 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna abu-abu. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin mendapatkan warna baut yang ada saat ini atau yang baru.
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    wheel-type loader
    966L, 972M XE 972M, 966M, 966M XE 972L

    forest products
    2470C, 553C, 563C, 2570C, 586C, 573C, 2670C

    off highway trucks
    797B, 793F, 797F, 797FXQ, MT5300DAC

    wheel loaders
    966M, 972M, 972MXE, 966MXE

    engine - generator set
    C175-16

    petroleum products
    3512E

    wheel feller bunchers
    2670D, 563D, 2570C, 2670C, 573C, 573D, 2570D

    wheel-type skidder
    535C, 535D, 555D, 525D, 545D, 525C

    off-highway truck
    795F XQ 794 AC 797F, 793F OEM 793F XQ 795F AC 793F CMD 797

    skidders
    545C, 525D, 525DLRC, 545DLRC, 555DLRC

    brush cutters,industrial,other
    586C, 2864C, 586CLRC

    c175
    C175-20