+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7X-0465: Baut Kepala Hex, Keping Seng

    Nomor Suku Cadang: 7X-0465
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ulir Kasar Metrik, UNC

    Kekerasan material baut maupun desain ulir baut menghasilkan kekuatan dan resistansi yang tinggi terhadap pengelupasan ulir baut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan baut, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan penyepuhan yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Catatan Warna: Baut berukuran M6 hingga M12 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna hitam. Baut berukuran M14 hingga M36 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna abu-abu. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin mendapatkan warna baut yang ada saat ini atau yang baru.
    • Grade: 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Pelapisan: 0
    • Pitch Ulir Lubang: 0
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    earthmoving compactor
    836G 825H 825G 826G II 836H 825G II 826H 826G

    generator
    SR4B SR4

    wheel-type loader
    950G 980G 980G II 962G 980H 928G

    engine - generator set
    C9 C15 C13 3508 C18 C175-16 3516E 3516C G3520H 3516B C175-20

    engine - truck
    C-12 C-10 3176B 3176

    off-highway truck
    797F 793D 795F AC 785D 793F CMD 785G 789D 793F OEM 793F 793F AC 789C 785C

    engine - industrial
    3196 3176C

    articulated dump truck
    735B 740B 735C 745C 740C

    telehandler
    TH514C TH337C TH336C TH417C TH407C TH414C TH406C

    road reclaimer
    RM-500 RM500B RM-300

    cold planer
    PM825 PM820 PM822

    motor grader
    120M3AWD 120M3

    forest products
    HH75

    paving compactor
    CP-64 CP-74 CB-224D CP-56 CP-76 CS-76 CS-56 CB-214D CS-74 CS-64 CB-534B PS-150C CB-214C CD-54 PS-360C CB-535B CB-224C CB-225D

    wheel dozer
    824G 824G II 824H

    asphalt paver
    AP600F AP-555E AP355F BG1000E BG555E AP655F L AP-1055E AP300F BG-2255C AP655F BG600D AP-655D BG655D BG1055E AP-600D AP-655C AP-1055F AP-500E AS2302C BG500E AP-1000E AP-1000F

    excavator
    329E L 345C 212B 336E L 324E L 206B 336E

    wheel tractor-scraper
    621K OEM 621K 623K 627K 631K 623K LRC 627K LRC

    truk non jalan raya
    793F 789DXQ

    expanded mining products
    6015B

    track-type tractor
    D10T

    oem solutions
    CAT WDS