+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    7X-2619: Baut Kepala Hex, Keping Seng

    Nomor Suku Cadang: 7X-2619
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Ulir Kasar Metrik, UNC

    Kekerasan material baut maupun desain ulir baut menghasilkan kekuatan dan resistansi yang tinggi terhadap pengelupasan ulir baut.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan baut, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan penyepuhan yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Catatan Warna: Baut berukuran M6 hingga M12 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna hitam. Baut berukuran M14 hingga M36 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna abu-abu. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin mendapatkan warna baut yang ada saat ini atau yang baru.
    • Grade: 0
    • Keterangan Material: 0
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Pelapisan: 0
    • Pitch Ulir Lubang: 0
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    truk artikulasi
    745C 740B 730C 735C 740 735B 725C 730C2 725C2 735 735OEM 740CEJ 730EJ 730OEM 730C2EJ 740EJ 730CEJ 725OEM 740OEM

    underground mining loaders
    R1300G R1600G R1300GII R1700K

    engine - generator set
    C18 C280-12 3512 3512C G3516H 3406C C4.4 3512B C13 XQ375 C3.3DE50E0 3516C 3412 C2.2 C9 3516E 3516B C4.4DE88E0 3516 C4.4DE88E3 C13 XQ350 C3.3DE33E0 3456 C6.6DE150E G3512 C175-16 G3520H 3306B C6.6 C4.4DE65E3 3508B 3406E C3.3DE50E2 C1.1DE9.5 XQP100 C3.3DE33E3 XQP150 C15 C3.3 XWP60 C4.4DE110E C32 3412C C3.4B C2.2DE18E3 3508 C1.5DE13.5

    wheel feller bunchers
    HA770

    off-highway truck
    793F CMD 772 797F 794 AC 770 789D

    7 to 9 liter
    XQP150 C9

    wheel dozers
    824G 824H 824GII

    track-type loader
    973D 973 953K 953D 963K 963D

    engine - industrial
    C175-20 3516E 3512E C175-16 C13 C2.2 C1.5 C280-16 3512C C32 C3.4

    mini hydraulic excavator
    305.5E2 310 308E2 CR 307D 305E 301.8C 307.5 303E CR 306 308E CR 308E2 SR 303.5D 308 305D CR 304D CR 305.5E 306E 304.5E2 308D 307C 304C CR 304E 307B 303.5C 301.6C 303 303.5E 303.5E2 CR 305C CR 304E2 308E SR 308E2CR 308.5 303.5E2 305.5D 305 307-A 305.5 309 308E2SR 304 308C 304E2 CR 303C CR

    vibratory double drum asphalt
    CB15 CD10 CB16 CB13 CB10 CB7 CD8 CB8 CB-564D CB22BLRC CB24B CB44B CB64 CB22B CB54B CB64BLRC CB34BLRC CB64B CB32B CB36B CB66B CB34BXW CB68BLRC CB15LRC CB16LRC CB-534DXW

    track feller bunchers
    521 521B 5412

    motor grader
    16M 12H 120H 12M

    drill
    MD6250

    vees 27 to 32 liter
    3412C C32

    wheel tractor-scraper
    613C II 637G 631G 613C 611 615C 615C II

    rotary blasthole drills
    MD6310

    earthmoving compactor
    825G II 826G II

    retrofit aftertreatment
    SCR

    engine - truck
    C15 C9 C13 C-9 C7

    3300
    3306B

    brush cutters,industrial,other
    HA771 TK371

    compactor
    836H 826H 825G 836G 826G 825H 826GII 825GII

    15 to 18 liter
    C18

    paver aspal
    AP500F AP600F BG-2455D AP555F AP300F AP655F AP355F AP500FLRC AP555FLRC AP300FLRC AP355FLRC AP655FLRC AP300D AP600FLRC AP655FL

    forest products
    2491 522B 570 532 1090 522 2590 584HD SAT323TSC 541 574B SAT322TSC 543 HA870 550B 1290T 554 511 SAT318TSC 1190 322C SAT318 541 2 560B 1390 2391 584 SAT422DB 574 SAT322T 1190T 552 TK380 2290 570B 552 2 SAT322 558 580B 551 HA871 2390 SAT323 SAT223 533 SAT223T 580 SAT323T SAT318T 564 TK370 SAT325T TK381

    wheel loaders
    IT18F 950K 980H 988H 950G 966H 972H 950H 988G 992G 972K 980G 962H 972G 962G 980K 966G 904B 966K 914G2 950GII 980GII 962GII 966GII 972GII 910M

    3000
    C2.2 C4.4 C3.3 C1.5 XQ35B C1.1

    track-type skidder
    527

    forwarders
    584HD

    backhoe loader
    442D

    track loaders
    953K 963K 963 953

    asphalt paver
    AP300F AP655F L AP-200B AP-1000D AP600F AP655F AP-1055D BG-260D AP500F AP355F BG-2455D SE34V SE34VT AP-1000F AP555F AP-1055F AP-300D BG-2255C AP-655C

    400
    XQ35

    track excavators
    320C 320D2 349D 320B 311B 323D3 345D 330C 365B 390D 325C E110B 320E 349D2 330B 322B 324D 5090B 320D 303ECR 301.8 301.6 301.5 301.7CR 302CR MH3295 336EL 320EL 321DLCR 345DL 320CL 349DL 336DOEM 330BL 330CL 320BN 330L 314DLCR 336DL 345BL 349D2L 374FL 345CVGOEM 349EL 365BL 315DL 320CS 321CLCR 390FMHOEM 390FL 325BLN 345BIIL 316EL 325CL 322BL 320D2L 318BLN 349EVGOEM 325BL 305.5DCR 349EOEM 323DSA 390FOEM 320L 320BLU 325 322L 320BL 322CL 325DLN 320CLN 314ECR 329D 318D2L 324DL 312D2 336D2L 329DL 320DRR 385CL 312E 325DL 312DL 325CCR 5080 336DLN 320BLN 324EL 345BII 311DLRR 336EOEM 345DLVG 322CLN 323D2L 320CLU 323DL 345CLVG 330BLN 319DL 318C 330 385BL 323DS 365BMH 311FLRR 375L 329EL 324ELN 349DLVG 315FLCR 336D2 350L 330DL 385C 313FLGC 304CR 320CLRR 315CL 385B 319DLN 320DLRR 319CLN 385CFS 313FL 365CLOEM 328DLCR 320DL 329DLOEM 316FL 315D 314DCR 320BS 325B 312BL 385COEM 320CU 329DLN 365CL 375 312D2L 313D2L 320ELOEM 325L 350 322LN 345B E120B 322 320 320S 315B 330LN 313D2LGP 312F 314ELCR 349D2OEM 301.6-05 330D2L 326D2L 325DLOEM 322BLN 345BIIMH 312CL 345BMH 322C 320D2GC 336D 320DLN 317BL 323DLN 365BIIL E240B E200BL 323ESA 312D2GC 323EL 320ELN

    track-type tractor
    D6R III D6T D3G D7R II D6N D6K XL D5K LGP D3K XL D6R II D5G D7E D3K LGP D6K LGP D7E LGP D4G D6N LGP D6N OEM D4K LGP D4K XL D5K XL D7G2 D6G2 LGP D6G2 XL D7G D6N XL D8R D6K

    10 to 13 liter
    C13

    3500
    G3512H 3516B 3508B C175-20 G3512 C175-16 3512H

    wheel-type loader
    972H 988G 962G II 966G II 980G II 950H 950G II 962H 914G 980G 980H 962G 966H 966K 966G 950G 980K 972G II 904H 972G 918F

    track type tractors
    D8T D7E D6T D3G D6RIII D6RIILGP D6RIIXL D6TXL D7ELGP D6TLGPVP D6RII D6G D6TXW D6RIIIXL D6NXL D6TLGP D6RIIIXW D6TXWVP D3KXL D6NLGP D8RLRC D8RII D6TXLVP D6KLGP D6RIIILGP

    wheel-type skidder
    535B 525B

    wheel tractor scrapers
    621G 657G 613G 627G 637G 631G 623G 613CII 615CII 611

    harvesters
    550

    telehandler
    TH103 TL943D TH255C TH62 TL1055D TH83 TH408D TH357D TH63 TH306D TL1255D RT80 TH3510D TL642D RTC60 TH514D RT60 RT100 TH82 RT50 RT50SA TH408DLRC

    articulated dump truck
    730C 740B 730 740 725 735B 735 OEM 740C 730C2 EJ

    olympian
    XQP60 XQ60 XQ500 XQP30

    genonly
    SR4B

    wheeled excavator
    M312 M318 M320 M315D2 M322C M318D MH M325C MH M325B W330B M316C M322D M330D M318C M313D W345B II M315 M322D2 M313C M322D MH M315C M318C MH M317D2 M316D M324D2 MH M322D2 MH

    material handler
    MH3022 M325D MH M325D L MH MH3024

    motor graders
    14M 16M 120M 140M 160M 12M 16H 24M 12HNA

    paving compactor
    CB-34B XW CB-534D CB-54 CC-24B PS-300 CB46B CC-34B CB-32B CS-323C PS-200B CB-335D CB15 CB-22B CB-634C PF-300 CB-225D CB-534 CB-24B CB-334D CB-535B CB7 CB-64B CB-34B CB-66B CB-54B PS-360C CB13 CB-534B CB-434B CB16 CP-34 CB-634 CB-14B CB-64 PS-360B CW-14 CW-34 CB-534C CB-44B CB-36B CB8 CB-224D PS-150C CB-214E CB-68B PS-500 CD-54 CB-214D CB-225E CB-434C CB10 CB-224E CB-434D CS-34

    excavator kehutanan
    322CFMHW 325CFMHW 322CFMST 325DFMGF 330CFMST 320DFMGFB 320CFMHW 330CFMHW 320D2FMGF 320CFMST 538GF

    excavator
    320D L 320C 326D2 336D 311C 345B L 321C 312B L E200B 336D L E110B 320B L 324E L 365B II 325C 314D CR 320-A 320D2 349D2 L 328D LCR 320C FM 345B 320 L 320-A N 320D 312D 324E LN 390F 336D2 L 320D LRR 322N 320B LL 324D FM 314D LCR 320D2 L 320-A L 311D LRR 365C 322B LN 313D2 LGP 330B L 336E L 320D FM 315D L 330C L 336D LN 323D LN 323E SA 385C 325C L 330D L 329D L 322C 319D 385B 314E LCR 315B FM L 5110B 325D FM LL 320-A S M325D L MH 322B L 375-A 349D L 322-A LN 323D L 326D2 L 313D2 390D L 330D FM 320B 322 L 323D2 L 318D2 L 330D2 325D L 312D L 329D2 L 320D2 FM 311F LRR 350-A L 315C 325-A 558 320B FM LL 345C 313D 321B 345B II 345D L VG 365B 330C LN 330C 323D S 322-A L 312-A 325-A FM L 325B L 329E 319D LN 314C 318B N 322 LN 345D L 325D FM 350-A 330D M325D MH 315-A L 320N 349E 568 FM 345C L 390F L 320D GC 324D 374F L 320D RR 324D L 312E L 312D2 L 385C FS 325-A L 313F L 365B L E140 318D L 385C L 329E L 349D2 312C 312C L 322-A 319D L 314E CR 336D2 L XE 312B 321D LCR 317 N 318B 318C 320B N 345D 330-A 317B L 330B LN 320E L 320D2 GC 325D 375-A L 317-A N 336D2 568 FM LL 325C FM 330C FM 324D FM LL 350 L 5090B 336E HVG 320B U 365C L 320B S 323D 336D2 LXE

    pneumatic tired compactors
    CW12 PS-150B PS-150C CW14 CW34LRC CW34

    off highway trucks
    797 797F 789D 793F 797B 797FXQ 789DXQ 793FCMD MT5300DAC

    vibratory single drum smooth
    CS34

    petroleum products
    CX31-P600 3508B 3512C 3508C TH35-E81 3516C C175-16 TH31-C9T CX31-C13I TH35-C13T TH35-C15T TH31-E61

    skidders
    527GR 527CA

    vibratory single drum pad
    CP-323C CP34

    wheel excavators
    M318F MH3026 M315D M318C M320F M316D M318D M315D2 M315C M323F M313D M320D2 M322F M313C M316C M322D M322C M325BMH W345BIIMH M318DMH M322DMH M318CMH M322CMH W330BMH M322D2MH

    stabilizers/reclaimers
    RM-300

    large mining products
    5110BME

    3400v
    XQP1100

    roller kombinasi
    CC34B CC24BLRC

    cold planer
    PM-465 PM825 PM820LRC PM822 PM822LRC PM825LRC PM620LRC PM620 PM820 PM622

    log loaders forestry
    320DFMLL 325DFMLLA 320BLL 320D2FMLL 320DFMLLB 538LL 325DFMLL 324DFMLL 568LL 558LL

    wheel dozer
    824G II

    integrated toolcarrier
    IT14G IT18F IT14G2