+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    8T-5379: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 8T-5379
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baut Track

    Keterangan:

    • Baut track digunakan untuk membautkan shoe track ke rakitan sambungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Catatan Lapisan Akhir: Untuk kebanyakan baut, Caterpillar beralih dari Penyepuhan Seng ke lapisan akhir Serpihan Seng. Lapisan baru ini meningkatkan perlindungan terhadap korosi hingga 720 jam. Sampai persediaan penyepuhan yang ada habis, Anda mungkin akan mendapatkan salah satu lapisan akhir tersebut dikarenakan adanya proses pengosongan stok.
    • Catatan Warna: Baut berukuran M6 hingga M12 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna hitam. Baut berukuran M14 hingga M36 dengan lapisan akhir Serpihan Seng baru akan berwarna abu-abu. Sampai persediaan lapisan akhir yang ada habis, Anda mungkin mendapatkan warna baut yang ada saat ini atau yang baru.
    • Lapisan akhir: Serpihan Seng
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Baut (in.): 0,9448
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    wheel-type loader
    914G, 928F, 924GZ, 990K, 924HZ, 918F, 924G, 924H, 990 II 930H, 930K 980G, 910G, 914G2, 928HZ

    challenger
    45, 35, 55

    compactors
    826G, 836H, 836G, 826GII

    track type tractors
    D7E, D6TXEXLVP D6TXELGP, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXEXL, D6TXEXWVP D6TXELGPV D6TLGPVP, D6R2, D6RIII, D6RIIIXL, D6TXW, D6TXL, D6TXWVP, D6TLGP, D6TLGPOEM, D6RIIIXW, D6K2XL, D6K2LGP, D6NLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6T3XEXL, D6-20 D6-20VP

    off-highway truck
    793F XQ 793F AC MT4400D AC 795F AC 797F, 793F CMD 794 AC 793F OEM 795F XQ 793F

    wheel dozers
    854G, 844H, 844K, 844, 854K, 844KLRC

    track-type loader
    963B 973C, 973, 973D, 963C, 963, 963K, 963D

    track feller bunchers
    TK722

    ag tractors
    35, 45B

    motor grader
    16M

    wheeled excavator
    W345C MH

    motor graders
    18M3, 16M3, 16M

    paving compactor
    CW34, CW-34 PF-290B, PS-360B, CB-534C, CW-16 CB-534B

    underground articulated trucks
    AD60

    underground articulated truck
    AD55, AD55B

    excavator
    336E, 340D2 L 349E L 349D2 L 312C, 385B, 336E L 349F L 345C MH 336D L 345D L VG 312B, 330D LN 345C, 330D MH 320C FM 325D MH EL240B 336D LN 325C FM 365B II 330-A 312B L 374D L 345C L 330D, E200B, 330-A L 390D L 345D L 324E L 349D L 336D, 349D2, 336 GC 312-A 322C FM 330 L 329D L 325C, 323D LN 340D L 336 330D L 324D L 330B L 349E L VG 336D2 L XE 325D L 324E LN 390D, 330 LN 365C 336F L 349E, 325C L 330C LN 365C L 329E L 325D, 317B L 385C, 345B II 345B L 330C L 330C, 365C L MH 323D L 336F LNXE 375-A 325B LN 385C L 336D2 L 345D, 336F L XE 365B L 336D2

    pneumatic tired compactors
    CW16LRC, CW34, CW34LRC, CW16

    earthmoving compactor
    836G, 826G II 826H

    off highway trucks
    793F, 797F, 797FXQ, 795FXQ, 795FAC, MT5300DAC

    work tool
    PIN GRAB G325B VHC-50 S3015 S365B HYDRAULIC VHS-60 VHS-30 MP40 CTV20 VHP-50 P115 GSH9B S320 VHS-40 S3035 S390 MP20 MP30 S3025 G320 P215 VRG-30/2 G315 VPG-45 VHC-40 S325 GSH20B P130 MP365 VT30 VHC-30 S2070 VRG-40/2 VPG-55 MP15 VHP-30 S2090 G320B VHP-40 MP318 P335 P360 VHS-70 P120 S3090 G315B VPG-35 CTV15 PW2503/7 G330 GSH15B MP332 S365 P140 S320B S2050 P325 S305 CTV40 VT60 S3070 VT50 S325B S340B VT40 S3050 S385B G310B PW2709 VRG-20/2 VHS-10 S30350 MP324 VRG-25/2 P235 P315 S340 PW2708 MP345 P225 VHS-50

    cold planer
    PM620, PM622, PM822, PM825 PM313, PM820, PM310, PM312

    forest products
    532, 522B, 322C, 2491, 1190T, TK752, 345C, 552 2 2391, 1290T, 552, TK732, 522

    multi-processor-wt
    MP15

    wheel loaders
    IT24F, 924F, 924GZ, 918F, 924K 992G, 930M 993K, 930K 926M 990H, 990K, 992K, 990, 990KLRC, 924H

    cold planers
    PM620, PM825 PM822, PM820, PM622, PM310, PM-465, PM822LRC, PM820LRC, PM825LRC PM313-02 PM312-02 PM310-02 PM620LRC

    wheel dozer
    844K, 854G

    track loaders
    963K, 963C, 963

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    track excavators
    330B, 324D, 385C, 336D2, 365B, 329D, 336E, 390D, 385B, MH3295, 324DL, 336EOEM, 329DL, 330DL, 385BL, 345DL, 336DL, 323DS, 325BL, 349D2L, 345CL, 374FL, 330BL, 324ELN, 336FOEM, 336EL, 385CL, 365CL, 329EL, 330L, 323DL, 330, 330BLN, 336DLN, 349FL, 325DL, 349DLVG, 330CL, 385COEM, 345DLVG, 324EL, 349D2, 336DOEM, 345BL, 329E, 345BII, 375L, 365CLOEM, 312BL, 325B, 325CCR, 330LN, 374DL, 325CMH, 349ELVG, 336D2L, 352FVG, 328DLCR, 336DLOEM, 312D2

    expanded mining products
    MD6290, MD6240

    track-type tractor
    D6T XW D6T, D6R LGP D6T XL D6K2 XL D6K2, D6R III D6K XL D6R XL D6R, D6K2 LGP D6T LGP D6K LGP D6K

    forestry excavators
    330CFMHW, 330CFMST, 320CFMST, 320CFMHW, 322CFMST, 322CFMHW

    oem solutions
    OEMS