+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-8889: BAUT

    Nomor Suku Cadang: 9X-8889
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....

    Baut Track

    Keterangan:

    • Baut track digunakan untuk membautkan shoe track ke rakitan sambungan.

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 1,13
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 3 1/2
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 1,75
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,58
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Baut (in.): 3/4
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 3/4 - 10
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    wheel-type loader
    994 994D 994F 994H

    engine - generator set
    3616 3508 3512B G3520C 3516 3512 3516B 3508B C280-16

    petroleum products
    TH48-E70

    off-highway truck
    793C 785C 785D 784C 789D 789C 793B

    engine - industrial
    3512E 3516E 3512C

    articulated dump truck
    D400E D350E

    wheel tractor-scraper
    TS220 615C II TS185 615C TS180 TS225

    track-type tractor
    D11R D10T2 D10R D6R D11T D6D D6R II D10N D5E

    oem solutions
    CAT WDS