+ / - Letakkan kursor di atas gambar untuk Memperbesar/memperkecil
Tampilan Lain

    9X-8890: Baut Kepala Hex, Berlapis Fosfat dan Oli

    Nomor Suku Cadang: 9X-8890
    Merek: Cat
    Mengambil Harga.....
    Simpan ke Daftar

    Inci

    Baut Cat beserta pasangan ring dan murnya yang diperkeras membentuk sistem yang cocok untuk menghasilkan beban klem tinggi secara konsisten

    SATUAN:
    • AS
    • Metrik
    • Lapisan akhir: Berlapis Fosfat dan Oli
    • Lebar Kepala - 5 (in.): 1,31
    • Panjang Baut Total - 3 (in.): 2
    • Panjang Pegangan - 2 (in.): 0,37
    • Tinggi Kepala - 4 (in.): 0,67
    • Tipe Baut: Baut Kepala Hex
    • Ukuran Ulir (in. - TPI) (in): 7/8 - 9
    • Ulir: UNC Ulir Kasar
    engine - generator set
    3516C