Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda068-6735: SPACER
Beranda068-6735: SPACER
068-6735: SPACER

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
068-6735: SPACER
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 068-6735

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 068-6735

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outside Diameter (mm): 99.999,99
Washer Type: Flat
Thickness (in): 0,92
Inside Diameter (mm): 99.999,99
Thickness (mm): 23,37
Inside Diameter (in): 3.937,008
Outside Diameter (in): 3.937,008
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 068-6735

TRUK

777

MOTOR GRADER

120G 140B 120B

WHEEL LOADER

966R 930 966C 930R 930T

TRAKTOR

776

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti