Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer117-8207: RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer
117-8207: RING
117-8207: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Gambar Produk
117-8207: RING
117-8207: RING
117-8207: RING
117-8207: RING
117-8207: RING

FLAT WASHER

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 117-8207
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 117-8207

Unit Pengukuran

ASMetrik
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 47,0
Outer Diameter (mm): 47,0
Inside Diameter (mm): 40,0
Thickness (mm): 1,0
Outer Diameter (in): 1,85
Thickness (in): 0,039
Fits Bolt Sizes (mm): M36
Material: Baja
Outside Diameter (in): 1,85
Inside Diameter (in): 1,575
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 117-8207

EXCAVATOR

M318 M320

PRODUK KEHUTANAN

539

MOTOR GRADER

140M 3 AWD 14L 140 150 160 12M 2 140M 120M 12M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 140M 2 120M 2 160M

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti