Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaKabinKomponen Kabin Lainnya130-6387: Kabel Pintu Kabin
Beranda
KabinKomponen Kabin Lainnya
130-6387: Kabel Pintu Kabin
130-6387: Kabel Pintu Kabin

Cat® Kabel Pintu Kabin Sisi Kiri menutup pintu kabin dengan aman, memastikan keselamatan dan kenyamanan operator selama pengoperasian peralatan

Merek: Cat

Gambar Produk
130-6387: Kabel Pintu Kabin
130-6387: Kabel Pintu Kabin
130-6387: Kabel Pintu Kabin
130-6387: Kabel Pintu Kabin
130-6387: Kabel Pintu Kabin

Cat® Kabel Pintu Kabin Sisi Kiri menutup pintu kabin dengan aman, memastikan keselamatan dan kenyamanan operator selama pengoperasian peralatan

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
130-6387130-6387
128-5524128-5524
153-5911153-5911
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 130-6387
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 130-6387

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 146
Lebar (mm): 32
Tinggi (mm): 10
Ketebalan Material (mm): 5
Ukuran Lubang (mm): 9 (2X)
Panjang (in.): 5,75
Lebar (in.): 1,26
Tinggi (in): 0,39
Ketebalan Material (in.): 0,20
Ukuran Lubang (in.): 0.35 (2X)
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 130-6387

WHEEL DOZER

844 854K 854 844K 993K 992K 994K 994H 990K 990 993

TRUK NON JALAN RAYA

785 789 775E 775D 773E 793D 773D 793B 793C 769D 789C 769C 789D 777C 789B 785C 777D 785D 773B 785B 771D 771C 775D 775B 773E 777E 776D 776C 772B 784C 784B 768C 785D 777E 793D 777 789D 773 773GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya