Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring133-0128: SEAL O-RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
133-0128: SEAL O-RING
133-0128: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
133-0128: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 133-0128
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 133-0128

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Penampang Silang (in.): 0,103
Diameter Dalam (mm): 131,2
Diameter Bagian Dalam (in.): 5,165
Material: NBR - Nitril,NBR (90),Karet Nitril/NBR/HNBR/XNBR,NBR (Nitril butadiena)
Kompatibel Dengan: Tahan abrasi; Pelumas sintetis berbasis Alfa-Olefin; Etilena Glikol; Bahan bakar hidrokarbon; Pelumas berbasis minyak bumi; Oli dan gemuk silikon; Air, cairan pendingin engine berbasis air; Seal ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 133-0128

EXCAVATOR

312B L 312-A

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti