Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring135-2655: SEAL O-RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
135-2655: SEAL O-RING
135-2655: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
135-2655: SEAL O-RING
135-2655: SEAL O-RING
135-2655: SEAL O-RING
135-2655: SEAL O-RING
135-2655: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 135-2655
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 135-2655

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,62
Diameter Penampang Silang (in.): 0,103
Material: FKM (90),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Karet Fluoroelastomer (FKM)
Diameter Dalam (mm): 55,24
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,175
Deskripsi Material: Karet FKM mampu bertahan pada suhu -40 hingga 150C dan tahan terhadap udara, bahan bakar (termasuk biodiesel), pelumas, dan oli. Karet FKM tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang memerlukan resistansi terhadap air atau cairan pendingin.
Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
Pelapisan: Tidak Ada
Diameter Dalam Seal (mm): 5524.0
Kekerasan (Shore A): 90.0
Ukuran Diameter SAE AS568: -139
Warna: Hijau
Catatan: Dimensi dan deskripsi material diberikan hanya untuk referensi.
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Derajat C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Beberapa asam
Catatan Warna: Warna o-ring aktual bisa saja berbeda dari gambar.
Diameter Luar (mm): 238.0
Diameter Luar (in.): 6048.0
Ukuran Diameter (in.): 139
Aplikasi: Aplikasi tekanan tinggi dan temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik; Seal ORFS, STORS
Temperatur (°F): -40 - 350
Temperatur (°C): -40 - 175
Material Hardness: 90A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 135-2655

TRAKTOR TIPE TRACK

D8L D9R D9N DEUCE 30/30

LOADER TIPE RODA

988B 990

SKID STEER LOADER

267 277B 257B 257 247 247B3 267B 287B 247B 277 257B3 259B3 242B3 226B 246B 236 232 236B3 232B 252B 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 252 252B3 216B3 242B 262B 226

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

651E 657E 651E 657E

TRUK NON JALAN RAYA

771C 773E 773E 773D 769C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti