Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring135-7933: SEAL O-RING
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring135-7933: SEAL O-RING
135-7933: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
135-7933: SEAL O-RING
135-7933: SEAL O-RING
135-7933: SEAL O-RING
135-7933: SEAL O-RING
135-7933: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 135-7933

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 5,0
Diameter Penampang Silang (in.): 0,197
Diameter Dalam (mm): 120,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 4,724
Material: NBR (90),NBR - Nitril,Karet Nitril/NBR/HNBR/XNBR,NBR (Nitril butadiena)
Kompatibel Dengan: Tahan abrasi; Pelumas sintetis berbasis Alfa-Olefin; Etilena Glikol; Bahan bakar hidrokarbon; Pelumas berbasis minyak bumi; Oli dan gemuk silikon; Air, cairan pendingin engine berbasis air; Seal ORFS, STORS
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 135-7933

WHEEL EXCAVATOR

M320F M318D M316C M318C M320 M316F M316D M318F M315D M318 M319 M316 M317 M320D2 M318D MH

EXCAVATOR

MH3022 M317F M318 M318F M315F M320

MATERIAL HANDLER

MH3022

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti