Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
137-4349: Seal-O-Ring dengan Diameter Dalam 386,24 mm
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

O-ring

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 137-4349

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 6,99
Diameter Penampang Silang (in.): 0,275
Diameter Dalam (mm): 386,24
Diameter Bagian Dalam (in.): 15,206
Ukuran Diameter SAE AS568: Tidak tersedia
Material: FKM (75),FKM - Fluoroelastomer,FKM,Karet Fluoroelastomer (FKM)
Diameter Luar (in.): 400,22
Deskripsi Material: Karet FKM dapat dioperasikan dalam temperatur servis -40 hingga 150C dan tahan terhadap udara, bahan bakar (termasuk bio-diesel), pelumas, dan oli. Karet FKM tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang harus tahan terhadap air atau cairan pendingin.
Diameter Luar (mm): 15,76
Kekerasan (Shore A): 75,0
Warna: Cokelat
Catatan Warna: Warna o-ring aktual bisa saja berbeda dari gambar.
Catatan: Dimensi dan deskripsi material diberikan hanya untuk referensi.
Tidak Kompatibel dengan: Amina; Cairan rem; Cairan Pendingin Engine; Cairan Tahan Api; Keton; Uap; Air
Diameter Dalam Seal (mm): 386,24
Kompatibel Dengan: Pelumas diester; Hidrokarbon terhalogenasi (di atas 100 Der. C); Sangat tahan terhadap set kompresi; Cairan minyak bumi; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam
Aplikasi: Aplikasi temperatur tinggi yang memerlukan resistan terhadap udara, bahan bakar, pelumas, dan cairan hidraulik
Temperatur (°F): -40 - 350
Temperatur (°C): -40 - 175
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 137-4349

TRUK NON JALAN RAYA

789C 789D 789 789B 789G 789D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti