Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda151-5312: Informasi Stiker
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiInformasi, Pesan & Penanda
151-5312: Informasi Stiker
151-5312: Informasi Stiker

Stiker Informasi Cat® (Dasbor)

Merek: Cat

Gambar Produk
151-5312: Informasi Stiker
151-5312: Informasi Stiker
151-5312: Informasi Stiker
151-5312: Informasi Stiker
151-5312: Informasi Stiker

Stiker Informasi Cat® (Dasbor)

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 151-5312
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 151-5312

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Stiker Informasi
Warna Lembaran: Hitam
Warna Huruf: Putih
Panjang (mm): 211
Lebar (mm): 194
Panjang (in.): 8,30
Lebar (in.): 7,64
Material: Polycarbonate Plastic
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 151-5312

TRUK NON JALAN RAYA

793D 793C 797 789C 785C 785D 797B 784C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya