Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger174-1471: GP TURBO-DASAR
Beranda
EngineSistem TurboTurbocharger & Grup Turbocharger
174-1471: GP TURBO-DASAR
174-1471: GP TURBO-DASAR

Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
174-1471: GP TURBO-DASAR
174-1471: GP TURBO-DASAR

Turbocharger

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang Cat Reman yang tersedia
Suku cadang berikut adalah suku cadang Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

alternatif.
Suku cadang berikut adalah suku cadang Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.
alternatif.
0R-9769
0R-9769 : GP TURBO
Periksa Harga
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 174-1471
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 174-1471

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 14,9
Panjang (mm): 348
Tinggi (mm): 378,5
Lebar (mm): 327,7
Panjang (in.): 13,7
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 174-1471

TRAKTOR TIPE TRACK

D10R D10N

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

621E 623G 621F 623E 621G 627G 621B 627E 623B 627F 657 627F 657B

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

R2900G

WHEEL DOZER

980G II

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
174-1471
Suku cadang ini:
174-1471: GP TURBO-DASAR
Tinggi (in)

14,9

Panjang (in.)

13,7

Keterangan

Turbocharger

0R-9769
Suku cadang ini:
0R-9769: GP TURBO
Tinggi (in)

12,9

Panjang (in.)

14,9

Keterangan

Turbocharger Remanufaktur

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya