Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelBahan AbrasifAbrasive Wheel174-8907: Roda Cutoff
BerandaPerlengkapan BengkelBahan AbrasifAbrasive Wheel174-8907: Roda Cutoff
174-8907: Roda Cutoff

Roda Cutoff (A60)

Merek: Cat

Gambar Produk
174-8907: Roda Cutoff
174-8907: Roda Cutoff

Roda Cutoff (A60)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 174-8907

Unit Pengukuran

ASMetrik
Grit: A60
Kecepatan Operasi Maksimum (RPM): 20.000,0
Dimensi (mm): 101 X 1
Ukuran Lubang (mm): 9,5
Dimensions (in.): 4 X 1/32
Ukuran Lubang (in.): 3/8
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti