Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelBahan AbrasifAbrasive Wheel174-8909: Roda Pemotong
Beranda
Perlengkapan BengkelBahan AbrasifAbrasive Wheel
174-8909: Roda Pemotong
174-8909: Roda Pemotong

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Merek: Cat

Gambar Produk
174-8909: Roda Pemotong
174-8909: Roda Pemotong

Cat® 1.59mm Thick Cut Off Wheel delivers consistent and reliable results, helping operators complete their cutting tasks precisely and efficiently

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 174-8909

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 101,6
Outer Diameter (in): 4,0
Inner Diameter (mm): 9,53
Inner Diameter (in): 0,375
Thickness (mm): 1,59
Thickness (in): 0,062
Weight (kg): 0,036
Weight (lb): 0,079
Kecepatan Operasi Maksimum (RPM): 20.000,0
Dimensi (mm): 101 x 1,5
Ukuran Lubang (in.): 3/8
Dimensions (in.): 4 x 1/16
Grit: A36
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti