Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)
194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Merek: Cat

Gambar Produk
194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)
194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)
194-3518: Soket (Kepala 1/4 in.)

Cat® 6-Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 194-3518

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 50,8
Panjang (in.): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,08
Inner Diameter (in): 0,2
Hex Size (mm): 6,0
Hex Size (in): 0,236
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 12,19
Outer Diameter (in): 0,48
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,018
Weight (lb): 0,04
Ukuran (mm): 6,0
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti