Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket194-3567: Soket Metrik 12 Titik Kepala 1/2
Beranda
Perlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket
194-3567: Soket Metrik 12 Titik Kepala 1/2
194-3567: Soket Metrik 12 Titik Kepala 1/2

Soket Metrik Cat® (32 mm) (Penggerak 1/2 in) (12 Titik)

Merek: Cat

Gambar Produk
194-3567: Soket Metrik 12 Titik Kepala 1/2
194-3567: Soket Metrik 12 Titik Kepala 1/2

Soket Metrik Cat® (32 mm) (Penggerak 1/2 in) (12 Titik)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 194-3567

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 47,6
Ukuran (mm): 32,0
Panjang (in.): 1,9
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti