Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanPersegi Panjang Kotak1P-9958: INSULATOR
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanPersegi Panjang Kotak
1P-9958: INSULATOR
1P-9958: INSULATOR

Cat® Governor Control Rack Stop Insulator regulates engine speed by controlling fuel flow, ensuring smooth operation and performance

Merek: Cat

Gambar Produk
1P-9958: INSULATOR
1P-9958: INSULATOR
1P-9958: INSULATOR
1P-9958: INSULATOR
1P-9958: INSULATOR

Cat® Governor Control Rack Stop Insulator regulates engine speed by controlling fuel flow, ensuring smooth operation and performance

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
1P-99581P-9958
1P-64521P-6452
5M-62285M-6228
Tampilkan Semua Suku Cadang
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 1P-9958
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 1P-9958

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 1P-9958

PEMASANGAN PIPA

561C 572F 572G 583K 571G 571F 589 594H

GENERATOR

WEG SR4

ENGINE - ALAT BERAT

3208 3408

SKIDDER TIPE RODA

518 528

WORK TOOL

D3 931 PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

SKIDDER TIPE TRACK

59N 59L 58L 53 59 58

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

650B 651B 651E 660B 613 627 621 637 631D 631C 641B 666B 623B 621B 633C 657E 657B 621R 633D 639D 627B 637D 627 666B 621B 657E 657B 637B 666 627B 637 657

EARTHMOVING COMPACTOR

825C 825B 815 836 816 826C 826B

LOADER TIPE TRACK

983 931 983B 943 941 953 951C 951B 941B 977K 977L 931B 955K 955L

TRUK NON JALAN RAYA

775B 773B 769 773 777 769B 769C 772 776 768C 768B 772B

WHEEL DOZER

834 824B 834B 824C 814 988 990 992 G926 920 988B 988F 930 966C 950 980B 992D 992B 980C 992C

MOTOR GRADER

120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F

ENGINE - GENSET

3145 3408B 3408C 3160 3150 3412 3412C 3406 3408

TRAKTOR TIPE TRACK

D10 D9 GC D3B D4D D4E D5B D6C D6D D6G D7F D7G D3 D5 D8K D8L D9G D9R D9L D9N D9H D10N 163 143 183B 153 141 140 8D 953 951 10 943 3 6 4 9 8 10SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 10C 6A 6S 10S 10U 8A 825 9SU 3S 3P 4A

ENGINE - TRUK

1674 3408B 1693 3408 3406 3306 1140 1673C 1150 1145

LOADER TIPE RODA

910

ENGINE - INDUSTRI

D346 D348 D349 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C D398 D399 D353C D353E D353D 3160 D330C D379 D379B

EXCAVATOR

225 235 215 245

PRODUK KAPAL LAUT

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D330C 3408B 3408C D349 D346 D348 D398A D398B D343 D333C 3412C 3304 3306 3412D 3412 3408 3406 3412C 3408C

RIPPER SCARIFIER

16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya