Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket227-4393: Soket Torx
Beranda
Perlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket
227-4393: Soket Torx
227-4393: Soket Torx

Soket Torx Cat® (E18)

Merek: Cat

Gambar Produk
227-4393: Soket Torx
227-4393: Soket Torx

Soket Torx Cat® (E18)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
227-4393227-4393
371-8062371-8062
277-3013277-3013
Tampilkan Semua Suku Cadang
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 227-4393

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Torx: E18
Deskripsi Material: Baja
Penggerak (in.): 3/8
Kepala Persegi (in.): 3/8
Panjang Keseluruhan (mm): 33,27
Panjang Keseluruhan (in.): 1,31
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya