Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm
279-3397: Seal-O-Ring Diameter Dalam 215,26 mm

O-ring

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 279-3397
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 279-3397

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 6,99
Diameter Penampang Silang (in.): 0,275
Diameter Dalam (mm): 215,26
Diameter Bagian Dalam (in.): 8,475
Material: EPDM - Modifikasi Etilena Propilena Diena (Ethylene Propylene Diene Modified),EPDM (70),EPDM,Karet etilen propilena diena terpolimer (EPDM),Plastik Politetrafluoroetilena (PTFE)
Kompatibel Dengan: Alkohol; Cairan rem otomotif; Air panas, dingin; Keton; Ozon dan sinar matahari; Cairan ester fosfat; Cairan silikon; Sejumlah asam encer; Uap (maksimum 200 Derajat Celsius); Uap (maksimum 400 Derajat Fahrenheit)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 446
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 279-3397

GENERATOR

SR4B

BOR

MD6310 MD6250

PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIPERLUAS

6015B 6020 6015 6030 T4 6020B 6030 6040

WHEEL DOZER

844 854K 854 844K

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777E 777 775 773 775G 773G LRC 775G OEM 773G 775G LRC 773G OEM 777G 777F

MOTOR GRADER

24

ENGINE - GENSET

POWER SYS

TRAKTOR TIPE TRACK

D10T2 D10T D10 D11 D11T

LOADER TIPE RODA

993K 992K 990K 990 993 992

ENGINE - INDUSTRI

C32 C27 C32 C27

PRODUK MINYAK BUMI

C27 C32 C27

PRODUK KAPAL LAUT

C27 C32

TRUK ARTIKULASI BAWAH TANAH

AD63

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti