Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar279-8174: Rakitan Tepi Dasar
Beranda
Peralatan Pengolah TanahBibir & Tepi Dasar BucketRakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Gambar Produk
279-8174: Rakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar
279-8174: Rakitan Tepi Dasar

Rakitan Tepi Dasar K-Series

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 279-8174
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 279-8174

Unit Pengukuran

ASMetrik
Adapter Type: Two Strap
End Depth (mm): 188,6
Overall Depth (in): 19,409
Series: K Series
End Depth (in): 7,425
Overall Width (mm): 2.969,0
Overall Depth (mm): 493,0
Edge Assembly Type: Standard
Size: K90
Thickness Class: 36
Bevel Angle: 22,5
Adapter Series: K Series
Shape: Spade
Width Between Sidebars (in): 112,205
Adapter Size: K90
Adapter Quantity: 8
Overall Width (in): 116,89
Width Between Sidebars (mm): 2.850,0
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 279-8174

LOADER TIPE RODA

950L 962H 950H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti