Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPinPin Lainnya
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat

Pin Clevis

Merek: Cat

Gambar Produk
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat
295-1922: 215,00 mm Panjang Pin Engsel Baja Antikarat

Pin Clevis

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 295-1922
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 295-1922

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe: Beralur
Material: Baja Tahan Karat
Panjang (mm): 204
Diameter Pin (mm): 10,05
Diameter Kepala (mm): Not specified
Tinggi Kepala (mm): 5
Panjang (in.): 8,03
Diameter Pin (in.): 0,396
Diameter Kepala (in.): 0,5
Tinggi Kepala (in.): 0,2
Pin Length (mm): 210
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 295-1922

WHEEL DOZER

980K 966K XE 980K HLG 966K 950K 972K 962K

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya