Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage2G-8609: Pin Linkage dengan Diameter Luar 44,4 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage2G-8609: Pin Linkage dengan Diameter Luar 44,4 mm
2G-8609: Pin Linkage dengan Diameter Luar 44,4 mm

Pin Linkage Diameter Luar 44,4 mm Cat® untuk Dudukan Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Gambar Produk
2G-8609: Pin Linkage dengan Diameter Luar 44,4 mm
2G-8609: Pin Linkage dengan Diameter Luar 44,4 mm

Pin Linkage Diameter Luar 44,4 mm Cat® untuk Dudukan Silinder Hidraulik

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2G-8609

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja
Tipe Pin: Pin Lurus
Penyepuhan: Tidak Berpelat
Diameter Pin (mm): 44,0
Diameter Pin (in.): 1,73
Panjang (mm): 125,0
Panjang (in.): 4,92
Fitur/Alat Bantu Pelepasan: Tidak Ada Lubang Alat Penarik
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2G-8609

SKIDDER TIPE RODA

518

MOTOR GRADER

12H NA 140H NA 12H 12G 12K 120H 130G 120G 140K 2 163H 120 GC 135H NA 12H ES 140H ES 140 14H NA 120H ES 160 143H 120 135H 160H NA 140 GC 160K 140K 160H 163H NA 120K 160G 140H 140G 160H ES 14H 120H NA 120K 2 14G

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti