BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage2G-8627: PIN
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongPin Linkage2G-8627: PIN
2G-8627: PIN

Linkage Pin

Merek: Cat

Gambar Produk
2G-8627: PIN
2G-8627: PIN

Linkage Pin

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2G-8627

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 51,0
Pin Diameter (in): 2,01
Length (mm): 130,0
Length (in): 5,12
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 130,0
Overall Length (in): 5,118
Diameter (mm): 50,7
Diameter (in): 1,996
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2G-8627

MOTOR GRADER

16G

RIPPER SCARIFIER

16G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti