Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Cari nama atau nomor suku cadang
BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan304-5427: Kit Udara Selang
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisPerawatan
304-5427: Kit Udara Selang
304-5427: Kit Udara Selang

Kit Selang Udara Cat® Untuk Kursi Bersuspensi

Merek: Cat

Gambar Produk
304-5427: Kit Udara Selang
304-5427: Kit Udara Selang

Kit Selang Udara Cat® Untuk Kursi Bersuspensi

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang yang sudah termasuk dalam kit ini

Saat ini tidak ada suku cadang yang dikaitkan dengan kit ini.

Jika membutuhkan informasi tambahan, silakan hubungi dealer Anda

Kunjungi kami

atau gunakan Formulir Kontak
.

KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 304-5427

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (in.): 29,53
Panjang (mm): 750
Berat (kg): 0,1
Bobot (lb): 0,22
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 304-5427

WHEEL EXCAVATOR

M323F M325C MH M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M314-07 M316C M316D M320D2 M318F OEM M322D2 M324D2 MH 416F M313C M314 MH3026 M313D M315 M322D2 MH M318D MH M322D M322C M318D M322 M318C M320 M318 M319 M316 M317

EXCAVATOR

M322F 340 336 MHPU 349 336 GC 395 352 350 317 313 M325D MH 320 253MHPU 326 325 323 MH3040 330 374 340MHPU 335 336 M325D L MH 352 UHD 330 MHPU M316D

MATERIAL HANDLER

MH3050 MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya