Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaKomponen Piston Lainnya313-3997: Crankshaft Engine
BerandaEngineKomponen EnginePiston & Komponen Piston LainnyaKomponen Piston Lainnya313-3997: Crankshaft Engine
313-3997: Crankshaft Engine

Crankshaft

Merek: Cat

Gambar Produk
313-3997: Crankshaft Engine
313-3997: Crankshaft Engine

Crankshaft

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 313-3997

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 14,5
Panjang (mm): 1.219,2
Tinggi (mm): 368,3
Lebar (mm): 368,3
Panjang (in.): 48,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 313-3997

WHEEL EXCAVATOR

W345C MH

GENERATOR

SR4B

ENGINE MINYAK BUMI

C13

WHEEL TRACTOR

627H 623H 621K OEM 621H

TRUK EJEKTOR

730C2 EJ 730 730C

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623K LRC 627 623 621 627K LRC 632 621K

LOGGER SHOVEL

345C

ENGINE GENSET

POWER SYS C13GENSET

GENSET

DE550GC DE450GC DE500GC C13GENSET C13 XQ375 DE450SGC D350GC DE500SGC C13 XQ350 D400GC C18 C15 3512 C13

MOTOR GRADER

16M 18M3 16M3 14M-3 16 14 18 16GC

WHEEL LOADER

980K HLG 980C 980F 972H 980K 966H

WIDE BODY TRUCK

707

TRUK ARTIKULASI

730 EJECTOR 730C2 730 730C

TRAKTOR TIPE TRACK

D8N

ENGINE INDUSTRI

C13

PAKET MINYAK BUMI

CX31-C13I

ENGINE TRUK

C13

MUAT ANGKUT BUANG

R1700

MOBILE HYDRAULIC POWER UNIT

345D 345C 349D L 349D2 345C L

EXCAVATOR

345D L 349D L 349D2 L 349D2 345C L 349E L 345D L VG 345C MH 349E L VG 349D 345C 345D

ENGINE KENDARAAN COMBAT

C13

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti