Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaDrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive332-7485: RODA-GIGI-PLANET
Beranda
DrivetrainFinal DriveRoda-gigi Final Drive
332-7485: RODA-GIGI-PLANET
332-7485: RODA-GIGI-PLANET

Cat® Planet Gear

Merek: Cat

Gambar Produk
332-7485: RODA-GIGI-PLANET
332-7485: RODA-GIGI-PLANET
332-7485: RODA-GIGI-PLANET
332-7485: RODA-GIGI-PLANET
332-7485: RODA-GIGI-PLANET

Cat® Planet Gear

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 332-7485
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 332-7485

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material Description: Steel
Number of Teeth: 40
Outside Diameter (mm): 126,38
Inside Diameter (mm): 53,02
Height (mm): 36
Outside Diameter (in): 4,9755
Inside Diameter (in): 2,087
Height (in): 1,417
Material: Alloy Steel,Low Alloy Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 332-7485

PAVING COMPACTOR

CB-536D

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D2 L 312D L 312E L 315F LCR 313D2 314D LCR 314E CR 312E 312F 314C 312C 312D 314E LCR 313F L 313F LGC 311F LRR 314D CR 314F CR 312F GC 313F 313D2 GC 313D

PRODUK KAPAL LAUT

3508

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya