Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinPintu KabinPengait Kabin341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
BerandaKabinPintu KabinPengait Kabin341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin

Pengait Cat® untuk Jendela Kabin, P X L: 83 X 33 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin
341-8344: Kait Jendela Pintu Kabin

Pengait Cat® untuk Jendela Kabin, P X L: 83 X 33 mm

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 341-8344

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 3,09
Tinggi (mm): 79,0
Panjang (in.): 3,25
Panjang (mm): 83,0
Lebar (in.): 1,3
Lebar (mm): 33,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 341-8344

TRUK

775G 775F 773G 773F 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 777G 777F

WHEEL DOZER

844 854 854K 844K

TRUK NON JALAN RAYA

D10R 777G 770

WHEEL LOADER

994K 994H 990K 993K 992K 990 993

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti