Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
Beranda
Selang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangRakitan Selang
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm

Rakitan Selang Diameter 10,32 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm
361-8158: Selang Coupling Abrasi Selongsong DD 10,32 mm

Rakitan Selang Diameter 10,32 mm Cat®

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 361-8158
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 361-8158

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hose Length (mm): 1.385
Inside Diameter (in): 0,406
Inner Diameter (in): 0,41
Inside Diameter (mm): 10,32
Hose Length (in): 54,53
Inner Diameter (mm): 10,32
Hose Size, ID Min. (mm): 10,32
Thread: 3/4-16
Hose Size, ID Min. (in): 0,41
Weight (kg): 0,9
Weight (lb): 1,98
Sleeve Length (mm): 1.185
Sleeve Length (in): 46,66
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-16
Port Type: Swivel Nut
Material: Other Hose
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 361-8158

BACKHOE LOADER

416 434 430 432 450 420F2 422F2 444F2 426 F2 428F2 426 428F 428 416F 422F 444F 444 432F 424 434F 440 420 432F2 430F2 434F2 416F2 420F 430F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya