Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutBatang Persegi, Heks & Bundar364-4673: SPACER
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBracket Batang, Pelat & SudutBatang Persegi, Heks & Bundar364-4673: SPACER
364-4673: SPACER

Merek: Cat

fallback-image
364-4673: SPACER

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 364-4673

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Baja Karbon
Outside Diameter (in): 1,059
Outside Diameter (mm): 26,9
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 17,5
Thickness (mm): 61,0
Thickness (in): 2,402
Inside Diameter (in): 0,689
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 364-4673

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2670C 553C 2470C 563C 573C

SITE PREP TRACTOR

2864C 586C

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti