BerandaSelang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa397-4753: AS TABUNG
Beranda
Selang & TabungPipa, Rakitan Pipa & Komponen PipaPipa
397-4753: AS TABUNG
397-4753: AS TABUNG

Cat® 4.93mm Inner Diameter Engine Fuel Return Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve and Nut used to channel return fuel to the Fuel Tank

Merek: Cat

Gambar Produk
397-4753: AS TABUNG
397-4753: AS TABUNG
397-4753: AS TABUNG
397-4753: AS TABUNG
397-4753: AS TABUNG

Cat® 4.93mm Inner Diameter Engine Fuel Return Lines Tube Assembly with O Ring Face Seal Sleeve and Nut used to channel return fuel to the Fuel Tank

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 397-4753
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 397-4753

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 13
Outer Diameter (in): 0,5
Approximate Overall Length (mm): 881
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc,Alloy Mixed: Metal
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 397-4753

DUMP TRUCK ARTIKULASI

735C 740 GC 740C 745 745C 740

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya