Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring3E-6723: O RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
3E-6723: O RING
3E-6723: O RING

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
3E-6723: O RING
3E-6723: O RING
3E-6723: O RING
3E-6723: O RING
3E-6723: O RING
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

O-ring

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3E-6723
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3E-6723

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tidak Kompatibel dengan: Cairan rem otomotif dan pesawat; Ozon tingkat tinggi; Keton; Cairan ester fosfat; Asam kuat; Sinar UV
Diameter Dalam Seal (mm): 34,20
Diameter Penampang Silang (mm): 3
Diameter Penampang Silang (in.): 0,118
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi. Warna pada gambar bisa berbeda dengan aslinya.
Kompatibel Dengan: Tahan abrasi; Pelumas sintetis berbasis Alfa-Olefin; Etilena Glikol; Bahan bakar hidrokarbon; Pelumas berbasis minyak bumi; Oli dan gemuk silikon; Air, cairan pendingin engine berbasis air; Seal ORFS, STORS
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,346
Material: Karet,NBR (90)
Diameter Dalam (mm): 34,2
Ukuran Diameter (in.): 918
Aplikasi: Penanganan bahan bakar temperatur ambien; Servis LPG tekanan tinggi dan rendah; Cairan hidraulik (sampai 10.335 kPa/1500 psi); Seal power steering; Seal termostat radiator
Temperatur (°F): -40 - 212
Temperatur (°C): -40 - 100
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3E-6723

WORK TOOL

115 H45S H63S H70 H45 H100S 70S H140S H100 H90CS 70 100 140 H70S H63 H115S H90C 63

MINI HYDRAULIC EXCAVATOR

307-A

EXCAVATOR

330-A 330-A LN 307 330 L 320N 330-A L 320-A L 320-A S 320-A N 320-A 330 LN 320 L

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya