Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup3E-6918: BAUT
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup3E-6918: BAUT
3E-6918: BAUT

12 Point Head Bolt

Merek: Cat

Gambar Produk
3E-6918: BAUT
3E-6918: BAUT

12 Point Head Bolt

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3E-6918

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 1
Flange Diameter (in): 0,75
Bolt Length (mm): 25,4
Bolt Type: 12 Point Head
Coating: Zinc Flake
Grip Length (in): 0,156
Grip Length (mm): 3,97
Material: Zink Campuran,Baja Karbon,BAJA
Thread Size (in): 0.02
Thread Size (mm): 0.500
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/2x13
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3E-6918

RIPPER

11 10 6 9 8

TRAKTOR TIPE TRACK

D6H XL D7R D9T D6H XR D9R D11R D9N D7H D10N D9 GC D6R D8R D10R D8N D6H D11N

BULLDOZER

6S 8U 11U 9U 6SU 10SU 10U 11SU 9SU 8SU 6A 8A

WINCH

59N 59L 57H 59 58 58L 56H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti