Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
Beranda
Peralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam & Bit Ujung BladeBit Ujung Blade
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn

Hot Cupped D8H, 8S 40 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn
3G-8277: Bit Ujung Hot Cupped Kn

Hot Cupped D8H, 8S 40 mm

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3G-8277
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3G-8277

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 40,0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 497,0
Width (in): 12,402
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 19,567
Width (mm): 315,0
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3G-8277

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti