Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangStud3W-1481: BATANG
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangStud
3W-1481: BATANG
3W-1481: BATANG

Cat® Hydraulic Hand Control Rod is used for hydraulic purposes, enabling operators to manage equipment functions by manipulating fluid flow

Merek: Cat

fallback-image
3W-1481: BATANG

Cat® Hydraulic Hand Control Rod is used for hydraulic purposes, enabling operators to manage equipment functions by manipulating fluid flow

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Sering Dibeli Bersamaan
3W-14813W-1481
6P-52076P-5207
6P-52086P-5208
Tampilkan Semua Suku Cadang
Sering Dibeli Bersamaan
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 3W-1481
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 3W-1481
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 3W-1481

TRAKTOR TIPE TRACK

D5H D4H D5H XL D4H XL D4H III D5 5 4 4S 4P 5P 5S 5A 4A

SKIDDER TIPE TRACK

55 54 54H 527 D4HTSK II D5HTSK II D4HTSK III

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya