Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlat417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
BerandaPerlengkapan BengkelAlat417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup

Cat® Cylinder Pack Puller Rubber Cup provides a secure grip and protective cushion during cylinder pack removal, preventing surface damage and slippage

Merek: Cat

Gambar Produk
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup
417-3451: Cylinder Pack Puller Rubber Cup

Cat® Cylinder Pack Puller Rubber Cup provides a secure grip and protective cushion during cylinder pack removal, preventing surface damage and slippage

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Keterangan untuk nomor suku cadang 417-3451

The Cylinder Pack Puller Rubber Cup is a component in the engine disassembly process and assists in safely removing the liner, piston, and connecting rod as a unit. During engine overhauls, particularly in-frame overhauls, the rubber cup cushions the cylinder head, preventing surface damage and ensuring a stable grip on the cylinder pack. By eliminating the need for ridge reaming, the rubber cup greatly reduces the risk of contaminating the engine area with debris, making the process more efficient. Its secure fit and design make it a necessary tool for maintaining the integrity of engine components.

Attributes:
• Provides a cushioning barrier to protect cylinder head surfaces.
• Ensures a non-slip grip on cylinder packs during removal.
• Prevents damage to engine components during disassembly.
• Effective for use in both in-frame and out-of-frame overhauls.
• Provides consistent pressure distribution across the cylinder pack.

Applications:
The Cylinder Pack Puller Rubber Cup is used in the engine disassembly process to safely remove the liner, piston, and connecting rod assembly from the engine block. It is particularly useful during in-frame overhauls to avoid ridge reaming and prevent contamination from dirt.

Lihat Lainnya
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 417-3451

Unit Pengukuran

ASMetrik
Outer Diameter (mm): 171,0
Outer Diameter (in): 6,732
Width (mm): 127,0
Width (in): 5,0
Hole Size (mm): 20
Hole Size (in): 0.787
Weight (kg): 0,852
Weight (lb): 1,878
Material: Rubber
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti