Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap420-5776: Selang Ventilasi Radiator
BerandaSelang & TabungSelang, Rakitan Selang & Komponen SelangSelang Panjang Tetap420-5776: Selang Ventilasi Radiator
420-5776: Selang Ventilasi Radiator

Cat® Radiator Left Hand Side Vent Hose ensures the safe release of trapped air or steam from the radiator

Merek: Cat

Gambar Produk
420-5776: Selang Ventilasi Radiator
420-5776: Selang Ventilasi Radiator
420-5776: Selang Ventilasi Radiator
420-5776: Selang Ventilasi Radiator
420-5776: Selang Ventilasi Radiator

Cat® Radiator Left Hand Side Vent Hose ensures the safe release of trapped air or steam from the radiator

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 420-5776

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Selang Cairan Pendingin Selang,KARET SINTETIS
Diameter Dalam (mm): 6,0
Tekanan Kerja (kPa): 434,37
Tekanan Kerja (psi): 63,0
Temperatur Kerja: -40°C HINGGA +125°C
Aplikasi: SELANG CAIRAN PENDINGIN
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 420-5776

WHEEL DOZER

844 844K

WHEEL LOADER

990K 990

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti