Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaEngineSistem PendinginanRadiator & Komponen423-4626: Rakitan Inti-Radiator
Beranda
EngineSistem PendinginanRadiator & Komponen
423-4626: Rakitan Inti-Radiator
423-4626: Rakitan Inti-Radiator

Rakitan Inti Radiator (Cairan Pendingin ke Udara)

Merek: Cat

Gambar Produk
423-4626: Rakitan Inti-Radiator
423-4626: Rakitan Inti-Radiator
423-4626: Rakitan Inti-Radiator
423-4626: Rakitan Inti-Radiator
423-4626: Rakitan Inti-Radiator

Rakitan Inti Radiator (Cairan Pendingin ke Udara)

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 423-4626
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 423-4626

Unit Pengukuran

ASMetrik
Lebar Keseluruhan (mm): 683,3
Tinggi keseluruhan (mm): 259
Lebar Keseluruhan (in.): 26,9
Panjang Keseluruhan (mm): 1.430
Tinggi Keseluruhan (in.): 10,2
Panjang Keseluruhan (in.): 56,3
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya

Waktunya melakukan perawatan?

Kami membuatnya mudah

Tersedia kit perawatan lengkap menurut tipe peralatan, termasuk interval 250, 500, dan 1000 jam.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 423-4626

PEMASANGAN PIPA

PL83 PL87

TRAKTOR TIPE TRACK

D8T

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya