Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanTidak Teratur432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiBusa, Isolasi & LapisanTidak Teratur
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang

Deflektor Sepatbor Belakang Cat® untuk digunakan pada Wheel Loader 950GC, P X L X T: 959 X 75 X 797 mm

Merek: Cat

Gambar Produk
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang
432-7320: Deflektor Sepatbor Belakang

Deflektor Sepatbor Belakang Cat® untuk digunakan pada Wheel Loader 950GC, P X L X T: 959 X 75 X 797 mm

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 432-7320
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 432-7320

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 31,4
Tinggi (mm): 797
Ukuran Lubang (mm): 14 (1X)
Panjang (in.): 37,8
Panjang (mm): 959
Material: Polietilena Kerapatan Tinggi (HDPE)
Ketebalan Dinding Samping (mm): 4
Lebar (in.): 2,9
Lebar (mm): 75
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 432-7320

WHEEL DOZER

950GC 950 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya